Tubo SUH

Tubo SUH
[Features]
· A cost effective and environment friendly pipe finished with a special coating.
· The development of the embossed joint enables commercialization and recycling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S2807-PF-4
S2812-PF-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore piastra
(mm)

30.28 €

1 7 giorni 100.7

59.35 €

1 7 giorni 101.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Standard Materiale tubo AISI439 Diametro esterno(Ø) 28
Lunghezza(mm) 4000 Profilo Dritto

Supporto tecnico