Piede di livellamento (KC-2710P)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KC-2710P-1M

Codice componente
KC-2710P-1M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.45 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Con base in nylon Angolo di rotazione θ(deg) 10
Volantino di regolazione altezza NA Materiale corpo Acciaio Trattamento superficie corpo principale Nichelatura/lucidatura
Lunghezza vite L1(mm) 35 Altezza corpo principale H(mm) 60 Filettatura nominale M(mm) 8
Proprietà Standard Meccanismo rotante Disponibile

Si trova sulla pagina di Piede di livellamento (KC-2710P), il codice articolo è il seguente: KC-2710P-1M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-2710P-1M.

Supporto tecnico