Paletto divisorio da pavimento, FPP-0191, paletto segnaletico

Paletto divisorio da pavimento, FPP-0191, paletto segnaletico
Tramezzo inferiore FPP-0191, barra firmata.

(i)Nota

  • This product can be purchased in single unit increments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FPP-0191

Codice componente
FPP-0191
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.41 €

1 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Paletto segnaletico Materiale di una sfera Ottone + Acciaio Finitura Cromatura/Argento
Altezza paletto divisorio(mm) 895 Diametro paletto divisorio(φ) 32 Misura base φ300
Variazione base Standard Variazione gancio Con rotazione Spessore cartello segnaletico applicabile 5mm

Si trova sulla pagina di Paletto divisorio da pavimento, FPP-0191, paletto segnaletico, il codice articolo è il seguente: FPP-0191.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FPP-0191.

Supporto tecnico