Ugello a nebbia

Ugello a nebbia
  • Sconto volumi elevati
Cools via ultra-fine particle (approx. 20 μm) vaporization heat. Comes with a check valve for preventing dripping. Comes with a filter for protecting against the clogging of orifices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1/4-KSME-0.3ACV

Codice componente
1/4-KSME-0.3ACV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

68.75 €

1 Disponibile 11 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Cono vuoto Fluidi Un fluido Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.), acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Tipo Fluido Caratteristiche Con valvola di controllo Liquido applicabile Acqua
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 2::6 Angolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa)(gradi) 80(6MPa) Diam. min. condotto(mm) 0.15

Supporto tecnico