Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LWH15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BH |
LWH15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BHS1 |
LWH20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BH |
LWH20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BHS1 |
LWH25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BH |
LWH25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BHS1 |
LWH30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BH |
LWH30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BHS1 |
LWHD15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BH |
LWHD15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BHS1 |
LWHD25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BH |
LWHD25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BHS1 |
LWHD30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BH |
LWHD30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BHS1 |
LWHDG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]H |
LWHDG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]HS1 |
LWHDG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]H |
LWHDG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]HS1 |
LWHG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[123-1980/1]H |
LWHG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[123-1980/1]HS1 |
LWHG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]H |
LWHG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]HS1 |
LWHG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]H |
LWHG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]HS1 |
LWHS15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BH |
LWHS15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BHS1 |
LWHS20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BH |
LWHS20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BHS1 |
LWHS25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BH |
LWHS25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BHS1 |
LWHS30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BH |
LWHS30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BHS1 |
LWHT15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BH |
LWHT15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[70-1500/1]BHS1 |
LWHT20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BH |
LWHT20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-1980/1]BHS1 |
LWHT25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BH |
LWHT25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[106-3000/1]BHS1 |
LWHT30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BH |
LWHT30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[124-2960/1]BHS1 |
LWHTG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[123-1980/1]H |
LWHTG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[123-1980/1]HS1 |
LWHTG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]H |
LWHTG25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[129-3000/1]HS1 |
LWHTG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]H |
LWHTG30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[150-2960/1]HS1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di blocco | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Forma | Dimensione esterna carrello L1 (mm) | Dimensione esterna carrello W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 24 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 66 | 47 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 24 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 66 | 47 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 30 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 83 | 63 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 30 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 83 | 63 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 23 | 36 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 95 | 70 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 23 | 36 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 95 | 70 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 28 | 42 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 113 | 90 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 28 | 42 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 113 | 90 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 28 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco | 66 | 34 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 28 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco | 66 | 34 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 23 | 40 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco | 95 | 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 23 | 40 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco | 95 | 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 28 | 45 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco | 113 | 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 28 | 45 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco | 113 | 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 23 | 40 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco | 118 | 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 23 | 40 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco | 118 | 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 28 | 45 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco | 139 | 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 28 | 45 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco | 139 | 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | - | 30 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 112 | 63 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | - | 30 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 112 | 63 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 23 | 36 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 118 | 70 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 23 | 36 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 118 | 70 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 28 | 42 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 139 | 90 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 28 | 42 | Montaggio verso l’alto del tipo a flangia | 139 | 90 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 24 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco compatto | 66 | 34 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 24 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco compatto | 66 | 34 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 30 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco compatto | 83 | 44 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 30 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco compatto | 83 | 44 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 23 | 36 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco compatto | 95 | 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 23 | 36 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco compatto | 95 | 48 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 28 | 42 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco compatto | 113 | 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 28 | 42 | Montaggio verso il basso del tipo a blocco compatto | 113 | 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 24 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 66 | 47 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 24 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 66 | 47 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 30 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 83 | 63 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | - | 30 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 83 | 63 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 23 | 36 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 95 | 70 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 23 | 36 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 95 | 70 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 28 | 42 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 113 | 90 | ||
- | 1 | 10 giorni | Standard | 28 | 42 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 113 | 90 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | - | 30 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 112 | 63 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | - | 30 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 112 | 63 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 23 | 36 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 118 | 70 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 23 | 36 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 118 | 70 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 28 | 42 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 139 | 90 | ||
- | 1 | 10 giorni | Lungo | 28 | 42 | Montaggio verso il basso del tipo a flangia | 139 | 90 |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit prodotto | Tipo di binario | Standard | Fermo | N/A |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di blocco
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Forma
Dimensione esterna carrello L1(mm)
Dimensione esterna carrello W2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali