Rotella per porta tipo H per impieghi pesanti in acciaio inox tipo sottile

Rotella per porta tipo H per impieghi pesanti in acciaio inox tipo sottile
· The frame width has been reduced by 34% compared with conventional heavy-duty door rollers (50 mm, compared to conventional models produced by the same manufacturer).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JKS-0506
JKS-0756
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro ruota
(mm)

67.46 €

1 10 giorni 50

84.92 €

1 12 giorni 75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Acciaio inox Materiale telaio Acciaio inox Profilo Tipo H

Supporto tecnico