Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CH6MF |
CH8MF |
CH10MF |
CH12MF |
CH16MF |
CH20MF |
CH25MF |
CH30MF |
MCH12MF |
MCH16MF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 30 | [Senza trattamento superficie] N/A | 218 | 160 | -0.009 | ||
51.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 37 | [Senza trattamento superficie] N/A | 258 | 220 | -0.009 | ||
53.86 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 44 | [Senza trattamento superficie] N/A | 532 | 430 | -0.009 | ||
56.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 45 | [Senza trattamento superficie] N/A | 549 | 430 | -0.009 | |
74.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 55 | [Senza trattamento superficie] N/A | 768 | 650 | -0.009 | ||
85.47 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 60 | [Senza trattamento superficie] N/A | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
110.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 78 | [Senza trattamento superficie] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
91.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 83 | [Senza trattamento superficie] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
74.70 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 12 | 45 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 549 | 430 | -0.009 | |
89.46 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 16 | 55 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 768 | 650 | -0.009 |
Loading...
Tipo | Alloggiamento | Stile | Standard | Materiale di Cilindro esterno | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo |
Precisione | Grado elevato | Tipo | Con alloggiamento | Lunghezza | Tipo corto |
Profilo flangia | ‐ | Guarnizione antipolvere | Guarnizione speciale |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali