Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LFKM12-UU |
LFKM13-UU |
LFKM16-UU |
LFKM20-UU |
LFKM25-UU |
LFKM30-UU |
LFKM35-UU |
LFKM40-UU |
LFKM50-UU |
LFKM60-UU |
MLFKM16-UU |
MLFKM20-UU |
MLFKM25-UU |
MLFKM30-UU |
MLFKM35-UU |
MLFKM40-UU |
MLFKM50-UU |
MLFKM60-UU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | [Senza trattamento superficie] N/A | 21 | 549 | 430 | -0.009 | |
12.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 32 | [Senza trattamento superficie] N/A | 23 | 555 | 440 | -0.009 | |
14.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 37 | [Senza trattamento superficie] N/A | 28 | 768 | 650 | -0.009 | |
18.07 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 20 | 42 | [Senza trattamento superficie] N/A | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | |
25.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 58 | [Senza trattamento superficie] N/A | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | |
36.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | 64 | [Senza trattamento superficie] N/A | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | |
55.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | 70 | [Senza trattamento superficie] N/A | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | |
74.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 80 | [Senza trattamento superficie] N/A | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 | |
101.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 100 | [Senza trattamento superficie] N/A | 80 | 8272 | 6430 | -0.012 | |
119.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 60 | 110 | [Senza trattamento superficie] N/A | 90 | 9847 | 7270 | -0.015 | |
19.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16 | 37 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 28 | 768 | 650 | -0.009 | |
23.72 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | 42 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | |
33.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 58 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | |
47.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | 64 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | |
66.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | 70 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | |
89.48 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | 80 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 | |
91.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 50 | 100 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 80 | 8272 | 6430 | -0.012 | |
311.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 60 | 110 | [Trattamento superficie] Trattamento antiruggine | 90 | 9847 | 7270 | -0.015 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Ferro | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado elevato | Tipo | Con flangia sull'estremità |
Lunghezza | Standard | Profilo flangia | Flangia quadrata | Guarnizione antipolvere | Con doppia guarnizione |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali