Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / acciaio inox / bussola doppia / guarnizione / SBF-L

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / acciaio inox / bussola doppia / guarnizione / SBF-L
Boccola lineare serie SBF-L [Caratteristiche] Flangia doppia rotonda - Materiale del supporto: resina sintetica - Materiale dell'alloggiamento esterno: JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi)2 - Con guarnizione a tenuta di polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBF10LUU
SBF16LUU
SBF20LUU
SBF25LUU
SBF30LUU
SBF40LUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

15.34 €

1 8 giorni -10551958811000.0115

20.28 €

1 8 giorni -167028123023500.0115

24.32 €

1 8 giorni 10208032140027400.01220

34.48 €

1 8 giorni -2511240156031400.01220

48.30 €

1 8 giorni -3012345249054900.01220

100.30 €

1 8 giorni -4015160343080400.01525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Standard Guarnizione antipolvere Con adesivo
Profilo flangia Flangia rotonda Dettaglio materiale cilindro esterno SUJ2

Supporto tecnico