Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AHB-60127-6-L-BNH |
AHB-60127-6-L-BNHS |
AHB-60127-6-R-BNH |
AHB-60127-6-R-BNHS |
AHB-80127-8-L-BNH |
AHB-80127-8-L-BNHS |
AHB-80127-8-R-BNH |
AHB-80127-8-R-BNHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Direzione di apertura | Larghezza (mm) | Selezione profilato compatibile | Bullone di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | Per apertura a sinistra | 83 | Forma M6 | FCS-06-14 (8) | ||
49.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | Per apertura a sinistra | 83 | Forma M6 | FCSS-06-14 (8 punti) | ||
46.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | Per apertura a destra | 83 | Forma M6 | FCS-06-14 (8) | ||
49.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | Per apertura a destra | 83 | Forma M6 | FCSS-06-14 (8 punti) | ||
49.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | Per apertura a sinistra | 103 | Forma M8 | FCS-08-18 (8) | ||
53.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | Per apertura a sinistra | 103 | Forma M8 | FCSS-08-18 (8 punti) | ||
49.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | Per apertura a destra | 103 | Forma M8 | FCS-08-18 (8) | ||
53.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | Per apertura a destra | 103 | Forma M8 | FCSS-08-18 (8 punti) |
Loading...
Tipo | Cerniere sfilabili | Materiale corpo principale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo principale | Argento | Carico ammesso(N) | 500 (con l'uso di 2) | Lunghezza(mm) | 127 |
Offerta speciale | Kit (con dadi quadrati, supporto per dado e bulloni di fissaggio) | Materiale tappo | Poliammide [PA] | Materiale asse | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Materiale cuscinetto | Resina acetalica (POM) | Tipo dettagli | A inserimento |
Configura
Proprietà di base
Specifiche
Direzione di apertura
Larghezza(mm)
Selezione profilato compatibile
Bullone di serraggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali