Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HCSS35-06-21
Tipo | Bullone a esagono incassato | Diam. filettatura(mm) | 6 | Lunghezza filettatura(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Classificazione resistenza | A2-70 | Dettagli materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Si trova sulla pagina di Bullone a esagono incassato con testa ultra alta, il codice articolo è il seguente: HCSS35-06-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HCSS35-06-21.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali