Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ABCH-6025-6-C5
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | NIC Autotec serie M6 | Larghezza telaio applicabile(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave applicabili | Scanalatura singola fila | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Senza standard |
Specifiche | Solo staffa | Materiale corpo principale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
Larghezza(mm) | 25 |
Si trova sulla pagina di Staffa per carichi pesanti serie M6 ABCH-6025-6-C5, il codice articolo è il seguente: ABCH-6025-6-C5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABCH-6025-6-C5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali