Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-MC6-2B |
P-MC8-N4B |
P-MC25-3A |
P-MC25-N4A |
P-MCW2-N1B |
P-MCW2-N6A |
P-MCW4-N4B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | D.E. tubo applicabile (mm) D2 | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | D.E. tubo applicabile (pollici) D2 | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.38 € | 1 | 13 giorni | PFA | 6 | 4 | - | - | R | 1/4B | ||
39.09 € | 1 | 13 giorni | PFA | 8 | 6 | - | - | NPT (Filettatura maschio) | 1/2B | ||
105.55 € | 1 | 13 giorni | PTFE | 25 | 22 | - | - | R | 3/8B | ||
105.66 € | 1 | 13 giorni | PTFE | 25 | 22 | - | - | NPT (Filettatura maschio) | 1/2B | ||
30.76 € | 1 | 13 giorni | PFA | - | - | 1/4 | 5/32 | NPT (Filettatura maschio) | 1/8B | ||
62.08 € | 1 | 13 giorni | PTFE | - | - | 1/4 | 5/32 | NPT (Filettatura maschio) | 3/4B | ||
47.27 € | 1 | 13 giorni | PFA | - | - | 1/2 | 3/8 | NPT (Filettatura maschio) | 1/2B |
Loading...
Tipo | Corpo raccordo | Tipo di collegamento | Vite⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Filettatura dritta (Takenoko) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di componente correlato | Dado | Pressione di esercizio max.(MPa) | 0.7 | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
D.E. tubo applicabile (mm) D2
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
D.E. tubo applicabile (pollici) D2
Con vite di collegamento M (M1)
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali