Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STF-019SA1-6.35B-6.35B |
STF-039SA1-15B-19B |
STF-056SA1-15B-28B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.45 € | 1 | 94 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 6.35 | 19 | 25 | 3 | 0.15 | 0.2 | 0.70×10-6 | ||
95.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 15 | 19 | 39 | 41 | 17 | 0.2 | 0.3 | 21.13×10-6 | ||
127.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 28 | 56 | 60 | 60 | 0.2 | 0.3 | 125.5×10-6 |
Loading...
Tipo | Gommino di smorzamento vibrazioni | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | Materiale corpo | Alluminio |
Categoria | Corpo giunto | Velocità di rotazione massima(r/min) | 10000 | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1.5 | Materiale paracolpi | Gomma nitrilica | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro D1(Ø)
Diametro foro D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali