Giunto a innesto universale con filettatura maschio (Codici componente - Download CAD)

Giunto a innesto universale con filettatura maschio
Free plug for general air tools
All Orientations 60°, Bending Angle 30°

[Features]
● Hose twisting is eliminated
● Hose breakage is eliminated
● Reduces the burden on worker's wrists and shoulders.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FP6-2M

Codice componente
FP6-2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

13.37 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Girevole Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60
Tipi di filettatura di collegamento R Filettatura nominale 1/4 Pressione d'esercizio massima (MPa) 1.0

Si trova sulla pagina di Giunto a innesto universale con filettatura maschio, il codice articolo è il seguente: FP6-2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FP6-2M.

Supporto tecnico