Giunti ad attacco femmina con filettatura maschio DS LITE

Giunti ad attacco femmina con filettatura maschio DS LITE
A small and lightweight air socket (fluid coupling)
An easy-to-use single action type. Simply insert the plug into the socket.

[Features]
● Compact
● Lightweight: 30% lighter (in-house comparison)
● Higher flow rate
● Alleviates the burden on worker's wrists and shoulders

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OL22M

Codice componente
OL22M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

9.69 €

1 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60
Tipi di filettatura di collegamento R Filettatura nominale 1/4 Pressione d'esercizio massima (MPa) 1.5

Si trova sulla pagina di Giunti ad attacco femmina con filettatura maschio DS LITE, il codice articolo è il seguente: OL22M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OL22M.

Supporto tecnico