Giunto ad attacco rapido femmina doppio per alta pressione

Giunto ad attacco rapido femmina doppio per alta pressione
A fitting used in the extraction and branching of high-pressure air in buildings. Highly acclaimed internationally.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HPO1

Codice componente
HPO1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

69.50 €

1 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Diramazione Maschio/Femmina Diramazione maschio/femmina Materiale corpo principale Acciaio
Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Numero di diramazioni e collegamenti 2 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Pressione d'esercizio massima (MPa) 3.0

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido femmina doppio per alta pressione, il codice articolo è il seguente: HPO1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HPO1.

Supporto tecnico