Testa a snodo, filettatura femmina serie PHS

Testa a snodo, filettatura femmina serie PHS
  • Sconto volumi elevati
(Features)
Using a high precision steel bearing as the inner ring, a special copper alloy ring is inserted into the carbon steel holder structure or outer ring, providing smooth and wear-resistant self alignment, rotation and oscillating movement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHS5
PHS5L
PHS6
PHS6L
PHS8
PHS8L
PHS10
PHS10L
PHS12
PHS12L
PHS14
PHS14L
PHS16
PHS16L
PHS18
PHS18L
PHS20
PHS22
PHS22L
PHS25
PHS25L
PHS30
PHS30L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite di collegamento D.I. d
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Coefficiente di carico
(kN)
Angolo di inclinazione ammesso
(deg)

11.64 €

1 Disponibile 11 giorni 10M55Vite destra2.94.5

12.57 €

1 Disponibile 10 giorni 10M55Vite sinistra2.94.5

12.57 €

1 Disponibile 10 giorni 10M66Vite destra3.78

12.57 €

1 Disponibile 10 giorni 10M66Vite sinistra3.78

12.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M88Vite destra6.510

14.24 €

1 Disponibile 10 giorni 10M88Vite sinistra6.510

15.28 €

1 Disponibile 10 giorni 10M1010Vite destra9.78

15.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10M1010Vite sinistra9.78

17.34 €

1 Disponibile 10 giorni 10M1212Vite destra12.210

17.34 €

1 Disponibile 10 giorni 10M1212Vite sinistra12.210

20.28 €

1 Disponibile 10 giorni 10M1414Vite destra16.511

20.28 €

1 Disponibile 10 giorni 10M1414Vite sinistra16.511

25.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10M1616Vite destra20.012

25.94 €

1 Disponibile 10 giorni 10M1616Vite sinistra20.012

30.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10M1818Vite destra25.111

30.45 €

1 Disponibile 10 giorni 10M1818Vite sinistra25.111

37.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10M2020Vite destra29.311

42.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10M2222Vite destra35.812

45.24 €

1 Disponibile 10 giorni 10M2222Vite sinistra35.812

81.37 €

1 Disponibile 10 giorni 10M2425Vite destra43.912

81.37 €

1 Disponibile 10 giorni 10M2425Vite sinistra43.912

91.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10M3030Vite destra62.212

91.12 €

1 Disponibile 10 giorni 10M3030Vite sinistra62.212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio al carbonio per edilizia
Profilo filettatura di collegamento Filettatura femmina Materiale sfera Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio Materiale tubo anima Lega di rame speciale
Metodo di lubrificazione Lubrificazione

Supporto tecnico