Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.64 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | ||
8.64 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | ||
8.64 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | ||
12.28 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | ||
12.28 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | ||
15.73 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
15.73 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
24.45 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
24.45 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
37.46 € | 1 | 11 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | ||
37.46 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
37.46 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
51.00 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
51.00 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
51.00 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
75.35 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
75.35 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
75.35 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
124.32 € | 1 | 11 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/4B(32A) | ||
124.32 € | 1 | 11 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | ||
124.32 € | 1 | 11 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | ||
162.42 € | 1 | 11 giorni | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | ||
162.42 € | 1 | 11 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | ||
162.42 € | 1 | 11 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) | 2 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) | 1.65 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) | 1.5 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) | 1.4 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali