Maniglia a farfalla per valvola a sfera

Maniglia a farfalla per valvola a sfera
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RVB25A

Codice componente
RVB25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.84 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di componente per valvola Maniglia per valvola Diametro nominale 1B Dimensione D(mm) 16
Dimensione L(mm) 71 Materiale EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) Tipo volantino Galletto di fissaggio

Si trova sulla pagina di Maniglia a farfalla per valvola a sfera, il codice articolo è il seguente: RVB25A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RVB25A.

Supporto tecnico