Alberi lineari / diritti / SS-X

Alberi lineari / diritti / SS-X
[Features]
· SUS440C stainless steel, straight overall length standard shaft.
· Can be delivered cut to any arbitrary length you like.

[Note]
In the manufacturer catalog, specified measurement orders have a "C" in the model number,
but on the MISUMI WEB site, no "C" is included, and you can order both fixed measurement and custom measurement products with the same model number.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40]X[100-3000/1]

Codice componente
SS[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40]X[100-3000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)
Length L
(mm)

-

1 11 giorni 103 ~ 40100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Materiale Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) Trattamento termico Tempra a induzione
Trattamento superficie N/A Tolleranza diametro esterno g6

Supporto tecnico