Gancio a J Deluxe

Gancio a J Deluxe
[Features]
· Wide range of applications like hanging, hooking, etc.
· To make this hook more convenient, the hook is structured such that is can turn freely.
· Show the front and back of the display product by turning function.
· Material is strong and beautiful in water 18-8 stainless steel.
· Type that radically changed the image and use method of the hook.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-326

Codice componente
A-326
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.10 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gancio a S Materiale Acciaio inox Diametro filo(mm) 4
Carico di riferimento applicato(kg) 5 Lunghezza(mm) 240 Contenuto D.I. 20–40mm

Si trova sulla pagina di Gancio a J Deluxe, il codice articolo è il seguente: A-326.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-326.

Supporto tecnico