Codice articolo del costruttore: V38S-N
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 1.99 €
Tempi di consegna: 8 giorni
D.E. D: 38 Ø
Larghezza W: 12 mm
Trasportatore compatibile: V-38S
Codice d'ordine: 461-2418
Massa: 36.4 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
V38S-N
Codice componente
|
---|
V38S-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Trasportatore compatibile | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 1 | 8 giorni | 38 | 12 | V-38S | 461-2418 | 36.4 |
Loading...
Materiale rullo | Acciaio | Materiale rivestimento | Senza rivestimento | Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento | Superficie intera | Con albero | Senza albero (bullone) | Cuscinetto | Tipo singolo |
Materiale cuscinetto | Acciaio | Carico (riferimento)(N) | 196 | Quantità(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Rotella singola per trasportatore, stampata, il codice articolo è il seguente: V38S-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V38S-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. D(Ø)
Larghezza W(mm)
Trasportatore compatibile
Codice d'ordine
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
V2015P-N |
V2025P-N |
V2509P-N |
V40T-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Trasportatore compatibile | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | 10 giorni | 20 | 15 | V2015P | 461-1501 | 21.4 | ||
2.74 € | 1 | 10 giorni | 20 | 25 | V2025P | 461-1705 | 32.6 | ||
1.88 € | 1 | 9 giorni | 25.4 | 9 | V2509P | 461-1870 | 21.8 | ||
2.40 € | 1 | 10 giorni | 40 | 20 | V-40T | 461-2566 | 45.9 |