Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OHL-10-100CR |
OHL-10-150CR |
OHL-10-300CR |
OHL-10-600CR |
OHL-15-100CR |
OHL-15-150CR |
OHL-15-300CR |
OHL-15-600CR |
OHL-20-600CR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di superficie ammessa (N/mm2) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 100 | 10 | 4989999332636 | 484-3177 | 0.9 | ||
55.48 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 150 | 10 | 4989999332643 | 484-3185 | 1.5 | ||
131.05 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 300 | 10 | 4989999332650 | 484-3193 | 3.1 | ||
170.33 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 600 | 10 | 4989999332667 | 484-3207 | 5.6 | ||
47.79 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 100 | 15 | 4989999332674 | 484-3215 | 1.2 | ||
73.92 € | 1 | 7 giorni | 0.4 | 150 | 15 | 4989999332681 | 484-3223 | 2.1 | ||
152.90 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 300 | 15 | 4989999332698 | 484-3231 | 4.3 | ||
295.46 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 600 | 15 | 4989999332704 | 484-3240 | 7.2 | ||
357.48 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 600 | 20 | 4989999332711 | 484-3258 | 11.3 |
Loading...
Tipo | Tasselli antivibrazioni | Lunghezza(mm) | 1000 | Durezza gomma | 55°±5 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5~110 | Unità da ordinare(foglio) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Pressione di superficie ammessa(N/mm2)
Larghezza(mm)
Spessore(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali