Ruota a vite in uretano, orientabile

Ruota a vite in uretano, orientabile
[Caratteristiche] Elevata durata grazie all'eccellente resistenza all'abrasione e alla resilienza, utilizzo in fabbriche, cucine, ecc. grazie all'elevata resistenza all'olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYST75NU
TYST75NUS
TYST100NU
TYST100NUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Lunghezza assiale L
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.58 €

1 6 giorni 97NA70M1275261.753571.4A vite4989999687323278-3126360

12.95 €

1 6 giorni 97Con finecorsa di scorrimento70M1275261.753571.4A vite / Con finecorsa4989999687330278-3134395

14.67 €

1 6 giorni 126NA60M161002824061.2A vite4989999687347278-3142435

16.25 €

1 6 giorni 126Con finecorsa di scorrimento60M161002824061.2A vite / Con finecorsa4989999687354278-3151505

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella Resistenza agli oli / NA Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico leggero
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico