Ruota in uretano stampato, orientabile

Ruota in uretano stampato, orientabile
[Features]
· The steel wheel features a great design and a characteristic star shaped marking. (Design registered)
· A double bearing is employed for the free-swivel part, realizing smooth rotation.
· The wheel rotation part features a commercial bearing and has excellent durability.
· A urethane wheel with excellent abrasion resistance and oil resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUJ75
TUJ100
TUJ130
TUJ150
TUJ200
TUJB75
TUJB100
TUJB130
TUJB150
TUJB200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

20.48 €

1 6 giorni 10080.01~140.00NA120Foro rotondo636382827532Carico medio9.51234518772003267171-2331600

28.07 €

1 6 giorni 144140.01~220.00NA171Foro lungo67(74)67(74)959510035Carico medio10.51744518772003274171-23571150

38.36 €

1 6 giorni 177220.01~320.00NA250Foro lungo75(90)75(90)11011013042Carico medio112554518772003281171-23732000

43.90 €

1 6 giorni 198220.01~320.00NA300Foro lungo75(90)75(90)12012015045Carico pesante113064518772003298171-23902250

59.79 €

1 6 giorni 250320.01~485.00NA400Foro lungo100(115)100(115)14014020046Carico pesante11.54084518772003304171-24113800

29.89 €

1 6 giorni 10080.01~140.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)120Foro rotondo636382827532Carico medio9.51234518772003465171-2438660

34.72 €

1 6 giorni 144140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)171Foro lungo67(74)67(74)959510042Carico medio10.51744518772003472171-24541300

47.34 €

1 6 giorni 177220.01~320.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)250Foro lungo75(90)75(90)11011013045Carico medio112554518772003489171-24712150

52.97 €

1 6 giorni 198220.01~320.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)300Foro lungo75(90)75(90)12012015046Carico pesante113064518772003496171-24972400

69.90 €

1 6 giorni 250320.01~485.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)400Foro lungo100(115)100(115)14014020046Carico pesante11.54084518772003502171-25193950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Specifiche Rotella: modello a stella proprietario – Parte rotazione: doppio cuscinetto – Parte scorrimento: con cuscinetti comuni Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico