Ruota in uretano resistente alle basse temperature, orientabile

Ruota in uretano resistente alle basse temperature, orientabile
[Features]
· A reinforced nylon wheel is used that features excellent cold resistance and that can be used at temperatures as low as -40°C.

[Uses]
· Ideal for transport inside freezers and in cold regions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYPUJ100
TYPUJ130
TYPUJ150
TYPUJB-100A
TYPUJB-130A
TYPUJB-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

31.01 €

1 6 giorni 14480.01~140.00NA10067(74)67(74)9595100321024989999531367278-28391000

50.47 €

1 6 giorni 177140.01~220.00NA18075(82)75(82)10510513040183.64989999531374278-28471700

54.34 €

1 6 giorni 198140.01~220.00NA20087(94)87(94)120120150402044989999531381278-28552080

48.93 €

1 6 giorni 14480.01~140.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)10067(74)67(74)9595100321024989999252286450-97651130

67.46 €

1 6 giorni 177140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)18075(82)75(82)10510513040183.64989999252293450-97731800

72.61 €

1 6 giorni 198140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)20087(94)87(94)120120150402044989999252309450-97811970

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale bozzello Uretano resistente alle basse temperature Caratteristiche rotella Resistenza al freddo
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico medio
Diametro foro di montaggio P(mm) 11 Specifiche Specifiche grasso resistente alle basse temperature, con cuscinetti comuni Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico