Ruota in gomma serie TYS con rotella di ricambio

Ruota in gomma serie TYS con rotella di ricambio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A standard caster for light-/medium-weight loads that runs smooth and is highly load resistant.
A caster with standard dimensions used in large numbers for transport carts, roll box pallets, and other general work purposes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYSW-100
TYSW-125
TYSW-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

13.65 €

1 6 giorni 1003242120122.44989999355826484-7580450

21.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1253855150153.04989999355833484-7598830

25.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1504055160163.24989999355840484-76011210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Diametro foro(Ø) 12
Cuscinetto Non disponibile Materiale bozzello Acciaio Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico