Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYSNW-100 |
TYSNW-125 |
TYSNW-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78 € | 1 | 6 giorni | 100 | 32 | 42 | 120 | 122.4 | 4989999355765 | 484-7491 | 240 | ||
16.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 40 | 55 | 150 | 153.0 | 4989999355772 | 484-7504 | 300 | |
19.22 € | 1 | 6 giorni | 150 | 40 | 55 | 160 | 163.2 | 4989999355789 | 484-7512 | 450 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Nylon | Diametro foro(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | Non disponibile | Materiale bozzello | Acciaio | Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali