Dado per manopola passante

Dado per manopola passante
● Excellent chemical resistance, and it can be used without limitations on bolt length, and can be used for positioning etc. because it is a penetrating type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPKN30-M5
TPKN30-M6
TPKN30-M8
TPKN40-M6
TPKN40-M8
TPKN50-M6
TPKN50-M8
TPKN50-M10
TPKN50-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Passo filettatura
(mm)
Altezza manopola
(mm)
Profondità vite
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.94 €

1 6 giorni M50.816.544989999232721433-30047

2.04 €

1 6 giorni M6116.554989999232738433-30127.9

2.16 €

1 7 giorni M81.2516.564989999232745433-30219.9

2.26 €

1 6 giorni M611954989999232752433-303913.6

2.36 €

1 6 giorni M81.251964989999232769433-304715.5

2.56 €

1 6 giorni M612354989999232776433-305523.1

2.76 €

1 7 giorni M81.252364989999232783433-306325.2

2.89 €

1 Stesso giorno

Stock

M101.52384989999232790433-307129.7

3.06 €

1 6 giorni M121.7526104989999232806433-308034.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo Ottagono Funzione aggiuntiva NA Maschiato, lavorazione fori rotondi Tipo passante
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale corpo principale Polipropilene Corpo principale, trattamento superficie NA
Sezione di attacco, materiale Acciaio Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente Colore Nero
Termoresistenza(°C) 70 Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico