Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMO100S |
TMO150S |
TMO300S |
TMO450S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.21 € | 1 | 6 giorni | 100 | 4989999287011 | 300-1768 | 235 | ||
24.96 € | 1 | 6 giorni | 150 | 4989999287028 | 300-1776 | 280 | ||
30.49 € | 1 | 6 giorni | 300 | 4989999287035 | 300-1784 | 400 | ||
38.36 € | 1 | 6 giorni | 450 | 4989999287042 | 300-1792 | 550 |
Loading...
A(mm) | 47 | B(mm) | 80 | C(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 4.5 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura | Lucidatura elettrolitica / Lucidatura |
Unità da ordinare(set) | 1 | Accessorio | Vite per legno in acciaio inox M3.5×25 8 pz |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali