Manopola

Manopola
● Dimples in the outer circumference improve operability.
● For machines, tools, office equipment, OA equipment etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TGKB4-M8X15

Codice componente
TGKB4-M8X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.63 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M8
Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato NA Funzione aggiuntiva NA
Lavorazione lato filettato NA Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale corpo principale ABS
Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Acciaio Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente
Profilo esterno(Ø) 32 Passo filettatura(mm) 1.25 Altezza manopola(mm) 18
Lunghezza vite(mm) 15 Termoresistenza(°C) 70 Quantità(pezzo) 1
Codice JAN 4989999298574 Codice d'ordine 430-9481 Massa(g) 20.2

Si trova sulla pagina di Manopola, il codice articolo è il seguente: TGKB4-M8X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGKB4-M8X15.

Supporto tecnico