Anello portachiavi (Acciaio inox)【1-5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRG2
TRG3
TRG4
TRG5
TRG6
TRG7
TRG8
TRG25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di lavoro
(kN)
Larghezza interna
(mm)
Diametro filo
(mm)
Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.64 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.03122.05 pz.4989999173895409-98425

5.77 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.072432 pz.4989999173918409-98698

5.35 €

1 6 giorni 0.152641 pz4989999173925409-98777

5.43 €

1 6 giorni 0.22751 pz4989999173932409-988512

5.87 €

1 6 giorni 0.293161 pz4989999173949409-989320

6.04 €

1 6 giorni 0.393771 pz4989999173956409-990731

6.21 €

1 6 giorni 0.493881 pz4989999173963409-991546

6.82 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.05142.54 pz.4989999173901409-985112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusura per catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare Sacchetto A

Supporto tecnico