Morsetto con bloccaggio leva, leva orizzontale, n. 03

Morsetto con bloccaggio leva, leva orizzontale, n. 03

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.03

Codice componente
NO.03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

15.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 300 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 270–499
Con bullone punta Bullone in acciaio Regolazione posizione bullone punta1 Non regolabile (fisso)

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, leva orizzontale, n. 03, il codice articolo è il seguente: NO.03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.03.

Supporto tecnico