Morsetto con bloccaggio leva, n. 09S

Morsetto con bloccaggio leva, n. 09S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.09S

Codice componente
NO.09S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.68 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 300 Materiale corpo Acciaio
Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Ferro + tampone in gomma
Categoria Corpo principale Altezza braccio(mm) 39.25 Lunghezza braccio(mm) 28
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Fino a 499 Accessori punta Bullone con elemento in gomma
Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso)

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 09S, il codice articolo è il seguente: NO.09S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.09S.

Supporto tecnico