Morsetto con bloccaggio leva, leva verticale, n. 09-2S

Morsetto con bloccaggio leva, leva verticale, n. 09-2S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.09-2S

Codice componente
NO.09-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.81 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 300 Materiale corpo Acciaio inox
Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Ferro + tampone in gomma
Categoria Corpo principale Altezza braccio(mm) 32.5 Lunghezza braccio(mm) 28
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Fino a 499 Accessori punta Bullone con elemento in gomma
Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso)

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, leva verticale, n. 09-2S, il codice articolo è il seguente: NO.09-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.09-2S.

Supporto tecnico