Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B0780420
Codice componente
|
---|
B0780420 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Pezzi contenuti in una conf. (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 0.7 | - | A2-70 | 15 | 4989999289350 | 285-9114 | 73.5 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Vite a esagono incassato incorporata, il codice articolo è il seguente: B0780420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B0780420.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Classe di resistenza (acciaio)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Classe di resistenza (acciaio inox)
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Massa(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B0780312 |
B0780315 |
B0780320 |
B0780425 |
B0780510 |
B0780512 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Pezzi contenuti in una conf. (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 19 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 19 | 4989999289282 | 285-9041 | 34.3 | ||
6.44 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 15 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 17 | 4989999289299 | 285-9050 | 35.2 | ||
6.44 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 14 | 4989999289305 | 285-9068 | 37.7 | ||
12.01 € | 13 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 0.7 | - | A2-70 | 13 | 4989999289367 | 285-9122 | 74.5 | ||
9.20 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 0.8 | - | A2-70 | 14 | 4989999289381 | 285-9149 | 102.8 | ||
9.96 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 5 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 0.8 | - | A2-70 | 14 | 4989999289398 | 285-9157 | 99.1 |