Morsetto con bloccaggio leva, n. 44A

Morsetto con bloccaggio leva, n. 44A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.44A

Codice componente
NO.44A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 2800 Materiale corpo Acciaio
Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto Acciaio
Categoria Corpo principale Altezza braccio(mm) 75 Lunghezza braccio(mm) 60
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 2260~ Accessori punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso)

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 44A, il codice articolo è il seguente: NO.44A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.44A.

Supporto tecnico