Morsetto con bloccaggio leva, n. 131

Morsetto con bloccaggio leva, n. 131

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Irregular workpieces within the adjustable range can be clamped with a constant pressing force.
[Features]
· This cam-type clamp is used for securely holding simple cutting and surface-grinding work by a single action without adjusting the clamp bolt. Workpieces with a significant variation in thickness of ±1.5 mm—such as black iron plate and castings, etc.—can be clamped securely.
· Available in two clamp types: No.130 and No.131.
±1.5-mm adjustment-free, single-action clamping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.131

Codice componente
NO.131
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

101.99 €

1 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 3500 Materiale corpo Acciaio
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M12 Materiale vite morsetto Acciaio
Categoria Corpo principale Altezza braccio(mm) 82 Lunghezza braccio(mm) 85
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 2260~ Accessori punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 131, il codice articolo è il seguente: NO.131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.131.

Supporto tecnico