Gancio (Acciaio inox)

Gancio (Acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
● Includes a mechanism for preventing detachment, helping prevent hung articles from falling off inadvertently.
● Can be installed onto a wall, floor, pillar, or similar structure and used as a terminal fitting for a chain, wire, or rope.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TGH12

Codice componente
TGH12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio A vite
B(mm) 40 D(mm) 10.5 W(mm) 38
S(mm) 19 Carico di lavoro(kN) 1.47 Diametro filettatura(mm) M12
Quantità(pezzo) 1 Codice JAN 4989999184969 Codice d'ordine 409-9699
Massa(g) 135

Si trova sulla pagina di Gancio (Acciaio inox), il codice articolo è il seguente: TGH12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGH12.

Supporto tecnico