Cerniere a molla multilink / 2 assi / doppio effetto / tFSH-130-76 / TRUSCO NAKAYAMA【2 Pezzi per confezione】

Cerniere a molla multilink / 2 assi / doppio effetto / tFSH-130-76 / TRUSCO NAKAYAMA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The door can be opened both inside and outside
· The spring is built in such that the door always remains in the closed state

[Applications]
· Swing door

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THN10076

Codice componente
THN10076
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.80 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera Lunghezza L(mm) 76 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Verniciatura a forno nero Larghezza W(mm) 21
Funzione aggiuntiva Molla incorporata Metodo di montaggio Vite per legno (Inclusa) Foro per vite di montaggio Foro rotondo
Spessore(mm) 1.6 D2(mm) 49 Numero di fori filettati 8
Diametro foro(mm) 5 Capacità di carico con 2 elementi(kg) 7 P1(mm) 15
P2(mm) 8 P3(mm) 9 Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm) M3.1x20, 8 pezzi
Pz/Conf.(pezzo) 2 Pezzi contenuti in una conf. Confezione A Codice JAN 4989999286342
Codice d'ordine 285-2870 Massa(g) 570

Si trova sulla pagina di Cerniere a molla multilink / 2 assi / doppio effetto / tFSH-130-76 / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: THN10076.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THN10076.

Supporto tecnico