Fascetta di aggancio (modello per assemblaggio)

Fascetta di aggancio (modello per assemblaggio)
- Assembled and extends to both sides.
- Prevents NT falling.
- Fixes pipes or moves them freely.
- Band for hanging and fixing pipes in place.
- For steel pipes.
- For PVC pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPS306
TPS307
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

5.04 €

1 6 giorni 254989999087376282-093536

4.95 €

1 6 giorni 274989999087383282-094346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Diametro esterno tubo compatibile (D)(mm) 20–inf. a 30 Materiale Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))
Trattamento superficie Cromatura lucida C(mm) 25 t(mm) 1.2
W(mm) 25 Misura vite d W3/8 Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico