Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ET75RH |
ET75RHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 6 giorni | NA | A vite | 4989999676242 | 500-8255 | 310 | ||
10.27 € | 1 | 6 giorni | Con finecorsa di scorrimento | A vite / Con finecorsa | 4989999676259 | 500-8263 | 340 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Altezza di montaggio H(mm) | 95 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 40 | Materiale bozzello | Gomma | Caratteristiche rotella | NA |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. filettatura | W3/8 | Diam. rotella D(Ø) | 75 |
Largh. bozzello(mm) | 21 | Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 14 |
Carico ammesso(kgf) | 40.8 | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali