Raccordo guarnizione rapida (Raccordi a T senza inserto)

Raccordo guarnizione rapida (Raccordi a T senza inserto)
Features
• Sealed screw unit.
• Product offers superior pressure resistance and vibration resistance properties.

Application
• For pneumatic, hydraulic, and water pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSA1002T
TSA1003T
TSA1203T
TSA401T
TSA602T
TSA801T
TSA802T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.73 €

1 7 giorni 1/4104989999313840257-580963

12.73 €

1 7 giorni 3/8104989999313857257-581767

13.49 €

1 6 giorni 3/8124989999313864257-582573

8.57 €

1 6 giorni 1/844989999313796257-575225

10.22 €

1 7 giorni 1/464989999313819257-577939

10.40 €

1 6 giorni 1/884989999313826257-578738

9.62 €

1 7 giorni 1/484989999313833257-579539

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Vite ⇔ Attacco diramazione tubo Profilo raccordo multipunto filettatura-tubo Raccordo a T senza inserto Materiale Ottone
Trattamento superficie NA A vite R Fluidi applicabili Aria, olio, acqua
Temperatura fluido(°C) 0-100 Pressione di esercizio(MPa) 1 Temperatura aria(°C) 0-100
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico