Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B7390005
Codice componente
|
---|
B7390005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Dimensione S (mm) | Dimensione E (mm) | Dimensione m2 (mm) | Dimensione m3 (mm) | Dimensione A, min. (mm) | Quantità/confezione | Codice JAN | Codice d'ordine | Passo (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 37 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 8.0 | 9.2 | 7.5 | 4.0 | 6.6 | 37 | 4989999295016 | 300-3353 | 0.80 | 53.60 |
Loading...
Materiale | Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM) | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni, funzioni | Standard | Unità di vendita | Scatola/confezione | Trattamento superficie (dettagli) | Cromatura trivalente (trasparente) |
Classificazione resistenza | 4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8) | Specifiche | JIS B1183 (tre profili, due modelli) |
Si trova sulla pagina di Dado cieco (cromatura trivalente), il codice articolo è il seguente: B7390005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B7390005.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro nominale
Dimensione S(mm)
Dimensione E(mm)
Dimensione m2(mm)
Dimensione m3(mm)
Dimensione A, min.(mm)
Quantità/confezione
Codice JAN
Codice d'ordine
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B7390003 |
B7390004 |
B7390006 |
B7390008 |
B7390010 |
B7390012 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro nominale | Dimensione S (mm) | Dimensione E (mm) | Dimensione m2 (mm) | Dimensione m3 (mm) | Dimensione A, min. (mm) | Quantità/confezione | Codice JAN | Codice d'ordine | Passo (mm) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 € | 37 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 5.5 | 6.4 | 5.0 | 2.3 | 4.6 | 37 | 4989999294996 | 300-3337 | 0.50 | 15.50 | ||
6.41 € | 37 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 3.2 | 5.6 | 37 | 4989999295009 | 300-3345 | 0.70 | 35.60 | ||
8.23 € | 32 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 10.0 | 11.5 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 32 | 4989999295023 | 300-3361 | 1.00 | 91.36 | ||
6.94 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 6.5 | 11.5 | 17 | 4989999295030 | 300-3370 | 1.25 | 106.40 | ||
7.05 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 17.0 | 19.6 | 15.5 | 8.0 | 14.5 | 9 | 4989999295047 | 300-3388 | 1.50 | 120.30 | ||
6.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 19.0 | 21.9 | 18.5 | 10.0 | 16.5 | 5 | 4989999295054 | 300-3396 | 1.75 | 99.30 |