Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B7020335
Codice componente
|
---|
B7020335 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Applicazione | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 67 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 3 | 35 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 0.5 | 4.8 | - | Standard | 67 | 4989999077209 | 285-5038 | 110.2 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Vite a testa piatta (filettatura intera), il codice articolo è il seguente: B7020335.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B7020335.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Classe di resistenza (acciaio inox)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Classe di resistenza (acciaio)
Applicazione
Quantità/confezione(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B021045 |
B021050 |
B060204 |
B7020460 |
B7020465 |
B7020470 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Applicazione | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 45 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 1.5 | 4.8 | - | Standard | 8 | 4989999075267 | 212-7857 | 216 | ||
13.15 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 1.5 | 4.8 | - | Standard | 7 | 4989999075274 | 212-7865 | 210 | ||
16.30 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 | 4 | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 0.4 | - | A2-50 | Standard | 140 | 4989999052381 | 212-7971 | 15.96 | |
10.22 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 60 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 25 | 4989999077360 | 285-5194 | 130.1 | ||
9.98 € | 23 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 4 | 65 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 23 | 4989999077377 | 285-5208 | 133.4 | ||
9.98 € | 21 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 4 | 70 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura trivalente | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 21 | 4989999077384 | 285-5216 | 133.4 |