Bullone a testa esagonale (filettatura intera)【2-135 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale (filettatura intera)
  • Sconto volumi elevati
[Type B722]
● Trivalent chromate plating for reduced environmental impact

[Type B22]
● Widely used, general-purpose hex bolt

[Type B23]
● Made from corrosion resistant stainless steel (SUS304)

[Type TB93]
● Made from titanium with the following properties: lightweight and tough, rust-free, harmless, non-magnetic, excellent chemical resistance
● For general use where strength, heat resistance, and abrasion resistance are required
● For assembling precision equipment in which deformation must not occur

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B22-1420
B220408
B220425
B220510
B220525
B220612
B220620
B221070
B230410
B230416
B230425
B230430
B230440
B230545
B230550
B230612
B230820
TB930510
TB930520
TB930620
TB930830
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Con filettatura Applicazione Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.73 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

1420[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida24.8-Filettatura metrica grossaStandard94989999311945477-8677439.65

10.20 €

135 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

48[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.74.8-Filettatura metrica grossaStandard1354989999061116159-8392201.42

10.20 €

110 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

425[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.74.8-Filettatura metrica grossaStandard1104989999061185159-8457330.33

10.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

510[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.84.8-Filettatura metrica grossaStandard1004989999061253159-8520268

10.20 €

90 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

525[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.84.8-Filettatura metrica grossaStandard904989999061321159-8571429.12

10.20 €

85 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

612[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida14.8-Filettatura metrica grossaStandard854989999061406159-8651402.05

10.20 €

85 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

620[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida14.8-Filettatura metrica grossaStandard854989999061451159-8694526.49

10.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

1070[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida1.54.8-Filettatura metrica grossaStandard104989999061888159-9101473

11.80 €

65 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

410Acciaio inoxNA0.7-A2-50Filettatura metrica grossaStandard654989999062519160-0257107.25

11.80 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

416Acciaio inoxNA0.7-A2-50Filettatura metrica grossaStandard604989999062540160-0281127.2

9.15 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

425Acciaio inoxNA0.7-A2-50Filettatura metrica grossaStandard554989999062571160-0435165

11.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

430Acciaio inoxNA0.7-A2-50Filettatura metrica grossaStandard504989999062588160-0443175

11.80 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

440Acciaio inoxNA0.7-A2-50Filettatura metrica grossaStandard354989999062601160-0460157.15

11.80 €

27 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

545Acciaio inoxNA0.8-A2-50Filettatura metrica grossaStandard274989999062748160-0621211.95

11.80 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

550Acciaio inoxNA0.8-A2-50Filettatura metrica grossaStandard254989999062755160-0630215.25

11.80 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

612Acciaio inoxNA1-A2-50Filettatura metrica grossaStandard404989999062779160-0656189.2

11.80 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

820Acciaio inoxNA1.25-A2-50Filettatura metrica grossaStandard174989999062984160-0851222.36

13.93 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

510TitanioNA0.8---Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Non magnetici / Resistenza all'abrasione74989999092882255-542510.4

13.93 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

520TitanioNA0.8---Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Non magnetici / Resistenza all'abrasione64989999092912255-548413.05

15.14 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

620TitanioNA1---Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Non magnetici / Resistenza all'abrasione64989999092998255-564620.45

11.37 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

830TitanioNA1.25---Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Non magnetici / Resistenza all'abrasione24989999099096255-559017.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio NA Unità di vendita Scatola/confezione
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico