Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B103-0316
Codice componente
|
---|
B103-0316 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 16 | 0.5 | 14 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378764 | 765-0345 | 22.0 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Materiale | Acciaio inox (A2) | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Foro esagonale con perno | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Classe di resistenza (acciaio inox) | Equivalente a A2-50 | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | A vite | Filettatura intera | Pezzi contenuti in una conf. | 1 confezione |
Si trova sulla pagina di Bullone a testa bombata con perno in testa a esagono incassato (acciaio inox), il codice articolo è il seguente: B103-0316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B103-0316.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Quantità/confezione(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili
Diametro esterno testa d
Spessore testa k
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B103-0306 |
B103-0308 |
B103-0310 |
B103-0406 |
B103-0408 |
B103-0410 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 6 | 0.5 | 15 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378733 | 765-0311 | 16.3 | ||
11.17 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 8 | 0.5 | 15 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378740 | 765-0329 | 17.7 | ||
11.19 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 10 | 0.5 | 15 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378757 | 765-0337 | 19.3 | ||
11.22 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 6 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378771 | 765-0353 | 23.5 | ||
11.24 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 8 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378788 | 765-0361 | 25.3 | ||
11.25 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 10 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378795 | 765-0370 | 27.7 |