Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B107-0310
Codice componente
|
---|
B107-0310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 10 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379495 | 765-0787 | 15.5 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Materiale | Acciaio inox (A2) | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | 6 Rob | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Classe di resistenza (acciaio inox) | Equivalente a A2-50 | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | A vite | Filettatura intera | Pezzi contenuti in una conf. | 1 confezione |
Si trova sulla pagina di Bullone svasato esalobato (acciaio inox), il codice articolo è il seguente: B107-0310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B107-0310.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Quantità/confezione(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili
Diametro esterno testa d
Spessore testa k
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B107-0306 |
B107-0308 |
B107-0316 |
B107-0408 |
B107-0410 |
B107-0416 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 6 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379471 | 765-0761 | 13.7 | ||
10.13 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 8 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379488 | 765-0779 | 14.5 | ||
10.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 16 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379501 | 765-0795 | 17.9 | ||
10.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 8 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379518 | 765-0809 | 18.7 | ||
10.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 10 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379525 | 765-0817 | 20.2 | ||
10.22 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 16 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379532 | 765-0825 | 24.9 |