Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304S6A |
304S8A |
304S10A |
304S15A |
304S20A |
304S25A |
304S32A |
304S40A |
304S50A |
304S65A |
304S80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | L (mm) | D (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 1 | 6 giorni | 1/8B(6A) | 20 | 14.0 | 4560128122504 | 175-5633 | 14 | ||
3.28 € | 1 | 18 giorni | 1/4B(8A) | 24 | 16.7 | 4560128122511 | 175-5641 | 19 | ||
6.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 25 | 20.21 | 4560128122528 | 175-5650 | 24 | |
3.70 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 32 | 24.61 | 4560128122535 | 175-5668 | 42 | ||
4.93 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 35 | 30.41 | 4560128122542 | 175-5676 | 61 | ||
10.55 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 41 | 37.71 | 4560128122559 | 175-5684 | 101 | ||
11.34 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 45 | 46.61 | 4560128122566 | 175-5692 | 147 | ||
13.45 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 45 | 52.8 | 4560128122573 | 175-5706 | 176 | ||
20.57 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 54 | 65.0 | 4560128122580 | 175-5714 | 296 | ||
38.38 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 65 | 82.0 | 4560128122597 | 175-5722 | 467 | ||
50.33 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 71 | 95.0 | 4560128122603 | 175-5731 | 625 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Acqua / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA | Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
L(mm)
D(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali